Branche standard
실린더 블록용 핸들링 시스템
![](/fileadmin/_processed_/0/2/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114154__SALL__AIN__V1_ba0c16bf71.png)
도전과제
- 모든 타입을 위한 기준점이 되는 전면부
- 2개의 축을 기준으로 유연한 공작물 방향 설정
- 최적화된 매체 공급
- 습식 가공 분야
해결책
핸들링 시스템은 3실린더 및 4실린더 블록 생산 라인 내에서 머시닝 센터의 적재 및 하역을 위해 사용됩니다. 생산 라인 내 개별 장치 버전의 다양한 적재 및 하역 상황으로 인해 핸들링 시스템은 각 공작물 방향을 유연하게 조정할 수 있어야 합니다. 이를 위해 공압 또는 서보 전동식 회전축을 모듈식으로 통합할 수 있습니다.
- 단일 기준점을 위한 지배적인 파워 스트로크
- 서보 선회 축
- 내부 매체 공급
- 밀봉 선회 축
하이라이트 및 기술 데이터
- 공압식
- AC 서보 모터 구동
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 2000 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | KLE |
최대 스트로크 | 200 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 130 [kg] |
최대 공작물 중량 | 45 [kg] |
최대 공작물 온도 | 40 [°C] |
내장 표준 구성 요소